{"product":{"productId":"agid.3947","price":45.14,"name":"MANIGLIA AD INCASSO RIPIEGABILE,AVVITABILE, FORMA:B, L1=200, L=170,H=80, H1=50, X1=184 ALLUMINIO GRIGIORAL7035 VERNICIATO A POLVERE"},"currency":"EUR"}
Maniglia ad incasso
ripiegabile
alluminio
grigio luce RAL 7035
verniciato a polvere
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Forma con chiusura a scatto dell'impugnatura in posizione operativa e di riposo.
Forma B riposizionamento automatico dell'impugnatura in posizione di riposo.
Unità di vendita
45,14 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad incasso
Forma
B
Versione 1
ripiegabile
Versione 2
avvitabile
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
grigio luce RAL 7035
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
H=Altezza
80
L1=Lunghezza
200
L=Lunghezza di montaggio
170
A1
184
B
51
Capacità di carico
N
500
H1
50
H2
72
T
16
X
171
X1
184
Y
73
Y1
50
Descrizione
Materiale
Pressofusione di alluminio
Versione
Guscio e maniglia di colore nero o grigio chiaro, verniciati a polvere, semiopachi.
Nota
Grazie al moderno design, le maniglie ad incasso ripiegabili trovano impiego in tutti gli ambienti che richiedono eleganza e stabilità.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possiedono una chiusura a scatto nelle posizioni di riposo e di lavoro.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B ritornano automaticamente in posizione di riposo dopo l'azionamento.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possiedono una chiusura a scatto nelle posizioni di riposo e di lavoro.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B ritornano automaticamente in posizione di riposo dopo l'azionamento.
Montaggio
Sull'apertura dell'alloggiamento, la maniglia ad incasso ripiegabile può essere montata da entrambi i lati della parete del supporto.
Nota disegno
1) per viti a testa svasata M4
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.