{"product":{"productId":"agid.3944","price":62.22,"name":"MANIGLIA AD INCASSO RIPIEGABILE,AVVITABILE, FORMA:B, L1=133, L=118,H=90 ALLUMINIO NATURALE ANODIZZATO,COMP:POLIAMMIDE"},"currency":"EUR"}
Maniglia ad incasso
ripiegabile
alluminio
naturale
anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Forma B: fissaggio con due viti a testa svasata, acciaio.
- Corpo della maniglia e maniglia a cerniera in alluminio.
Unità di vendita
62,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad incasso
Forma
B
Versione 1
ripiegabile
Versione 2
avvitabile
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Corpo base
naturale
Superficie
corpo base
anodizzato
H=Altezza
90
L1=Lunghezza
133
L=Lunghezza di montaggio
118
Apertura per il montaggio
125 x 73
Capacità di carico
N
500
T
19,5
Descrizione
Materiale
Maniglia e maniglia a cerniera realizzate con profilo in alluminio.
Cappellotti in poliammide.
Forma B fissaggio con 2 viti a testa svasata, acciaio.
Cappellotti in poliammide.
Forma B fissaggio con 2 viti a testa svasata, acciaio.
Versione
Corpo della maniglia e maniglia sabbiati con microsfere di vetro, satinati e anodizzati colore nero o naturale. Profilo di gomma colore nero. Viti di fissaggio zincate.
Nota
Le maniglie profilate a cerniera forma B possono essere fissate, in alternativa, con 2 viti a testa svasata dall'esterno.
Due cave a croce per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.
Due cave a croce per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.
Montaggio
Una volta inserito il profilo di gomma inferiore, si premono i due tappi laterali sulla maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita a meno di 45° sopra il bordo inferiore dell'apertura per il montaggio e premuta contro la parete del supporto.
Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.
Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.