IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad incasso
Forma
A
Versione 1
ripiegabile
Versione 2
plug-in
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliammide
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
anodizzato
H=Altezza
90
L1=Lunghezza
133
L=Lunghezza di montaggio
118
Apertura per il montaggio
125 x 73
Capacità di carico N
500
T
19,5

Descrizione

Materiale
Maniglia e maniglia a cerniera realizzate con profilo in alluminio.
Cappellotti in poliammide.
Forma A fissaggio con profilo di gomma.
Versione
Corpo della maniglia e maniglia sabbiati con microsfere di vetro, satinati e anodizzati colore nero o naturale. Profilo di gomma colore nero. Viti di fissaggio zincate.
Nota
Le maniglie profilate a cerniera forma A possono essere montate senza fissaggio a vite, per lamiere spesse 1-2,5 mm, con 2 profili in plastica morbida.

Due cave a croce per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.
Montaggio
Una volta inserito il profilo di gomma inferiore, si premono i due tappi laterali sulla maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita a meno di 45° sopra il bordo inferiore dell'apertura per il montaggio e premuta contro la parete del supporto.
Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche