IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad incasso
Forma
A
Versione 2
plug-in
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliammide
Colore Corpo base
naturale
Superficie corpo base
anodizzato
H=Altezza
90
L1=Lunghezza
182
L=Lunghezza di montaggio
167
Apertura per il montaggio
171 x 73
Capacità di carico N
500
T
19,5

Descrizione

Materiale
Maniglia realizzata con profilo in alluminio.
Cappellotti in poliammide.
Forma A fissaggio con profilo di gomma.
Versione
Maniglia sabbiata con microsfere di vetro, satinata e anodizzata colore nero o naturale. Profilo di gomma colore nero. Viti di fissaggio zincate.
Nota
Le maniglie da incasso A possono essere montate senza fissaggio a vite per lamiere spesse 1-2,5 mm. La massima sicurezza è garantita da 2 profili di gomma integrati.

Due cave a croce sfalsate di 90° per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.
Montaggio
Una volta inserito il profilo di gomma inferiore, si premono i due tappi laterali sulla maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita a meno di 45° sopra il bordo inferiore dell'apertura per il montaggio e premuta contro la parete del supporto.
Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche