{"product":{"productId":"agid.3941","price":22.75,"name":"MANIGLIA AD INCASSO A INNESTO, FORMA:A,L1=182, L=167, H=90, ALLUMINIO NEROANODIZZATO, COMP:POLIAMMIDE"},"currency":"EUR"}
Maniglia ad incasso
alluminio
nero
anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Forma A: fissaggio con profilo di gomma.
Unità di vendita
22,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad incasso
Forma
A
Versione 2
plug-in
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
anodizzato
H=Altezza
90
L1=Lunghezza
182
L=Lunghezza di montaggio
167
Apertura per il montaggio
171 x 73
Capacità di carico
N
500
T
19,5
Descrizione
Materiale
Maniglia realizzata con profilo in alluminio.
Cappellotti in poliammide.
Forma A fissaggio con profilo di gomma.
Cappellotti in poliammide.
Forma A fissaggio con profilo di gomma.
Versione
Maniglia sabbiata con microsfere di vetro, satinata e anodizzata colore nero o naturale. Profilo di gomma colore nero. Viti di fissaggio zincate.
Nota
Le maniglie da incasso A possono essere montate senza fissaggio a vite per lamiere spesse 1-2,5 mm. La massima sicurezza è garantita da 2 profili di gomma integrati.
Due cave a croce sfalsate di 90° per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.
Due cave a croce sfalsate di 90° per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.
Montaggio
Una volta inserito il profilo di gomma inferiore, si premono i due tappi laterali sulla maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita a meno di 45° sopra il bordo inferiore dell'apertura per il montaggio e premuta contro la parete del supporto.
Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.
Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.