IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
ad angolo
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliammide
Colore Corpo base
anodizzato naturale
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M4
L=Lunghezza
132
B
24
Capacità di carico N
200
H
40
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale

Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060 o acciaio inox 1.4301.

Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.

Bussola filettata in ottone.

Versione
Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o nero e/o acciaio inox microlevigato.
Supporti laterali per maniglia colore nero satinato.
Nota
Posizione precisa del tubo sul supporto di plastica grazie alle linguette a incastro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche