{"product":{"productId":"agid.3932","price":11.95,"name":"MANIGLIA TUBOLARE AD ANGOLO, A=96,L=108, D=M04 ALLUMINIO ANODIZZATONATURALE, COMP:POLIAMMIDE"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
ad angolo
alluminio
anodizzato naturale
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Sezione rotonda
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
11,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
ad angolo
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Corpo base
anodizzato naturale
A=Distanza dei fori
96
D=Foro di montaggio
M4
L=Lunghezza
108
B
24
Capacità di carico
N
200
H
40
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060 o acciaio inox 1.4301.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Versione
Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o nero e/o acciaio inox microlevigato.
Supporti laterali per maniglia colore nero satinato.
Supporti laterali per maniglia colore nero satinato.
Nota
Posizione precisa del tubo sul supporto di plastica grazie alle linguette a incastro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.