IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia profilata
Forma
A
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
anodizzato naturale
A=Distanza dei fori
100
D=Foro di montaggio
M6
H=Altezza
59
L=Lunghezza
120
Capacità di carico N
500
T
50

Descrizione

Versione
Profilo in alluminio semilucido anodizzato.
Nota
Le maniglie profilate sono disponibili con filettatura interna M6 o con foro passante per viti a testa svasata M5 per il montaggio laterale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche