IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia profilata
Materiale Corpo base
acciaio inox
A=Distanza dei fori
130
D=Foro di montaggio
M6
H=Altezza
35
L=Lunghezza
150
Capacità di carico N
1000
T
30

Descrizione

Materiale

Profilo in acciaio inox 1.4404.

Versione
Sabbiato ed elettrolucidatura semilucida.
Su richiesta
Altre lunghezze a piacere.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche