IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Forma
B
Versione 1
regolabile
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
alluminio
Colore Corpo base
anodizzato naturale
COMP
anodizzato nero
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
600
A max.
570
B
36
Capacità di carico N
1000
H
68
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Maniglia tubolare EN AW-6060.
Supporti di montaggio EN AW-6063.
Tappi di copertura Thermoplast.
Perno filettato ISO 4766-14H.
Versione
Maniglia tubolare anodizzata colore naturale.
Supporti di montaggio colore naturale o anodizzati colore nero.
Pezzi terminali (maniglia tubolare) colore nero.
Tappi di copertura (supporto di montaggio) colore grigio chiaro o nero.
Nota
Le maniglie tubolari sono fornite non assemblate.
L'interasse delle maniglie tubolari può essere scelto liberamente.
Per l'interasse massimo consigliato, consultare la tabella alla voce A max.
In caso di sollecitazioni o lunghezze delle maniglie elevate è possibile inserire ulteriori supporti di montaggio, forniti non assemblati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche