{"product":{"productId":"agid.17271","price":37.05,"name":"MANIGLIA TUBOLARE REGOLABILE, FORMA:A,A=370, L=400, D=M08 ALLUMINIOANODIZZATO NATURALE, COMP:ALLUMINIOANODIZZATO NATURALE"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
regolabile
alluminio
anodizzato naturale
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- La distanza degli assi può essere scelta liberamente
- Montaggio: dal retro, la fornitura comprende 2 supporti per spine
Unità di vendita
37,05 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Forma
A
Versione 1
regolabile
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
alluminio
Colore
Corpo base
anodizzato naturale
COMP
anodizzato naturale
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
400
A
max.
370
B
36
Capacità di carico
N
1000
H
68
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Maniglia tubolare EN AW-6060.
Supporti di montaggio EN AW-6063.
Tappi di copertura Thermoplast.
Perno filettato ISO 4766-14H.
Supporti di montaggio EN AW-6063.
Tappi di copertura Thermoplast.
Perno filettato ISO 4766-14H.
Versione
Maniglia tubolare anodizzata colore naturale.
Supporti di montaggio colore naturale o anodizzati colore nero.
Pezzi terminali (maniglia tubolare) colore nero.
Tappi di copertura (supporto di montaggio) colore grigio chiaro o nero.
Supporti di montaggio colore naturale o anodizzati colore nero.
Pezzi terminali (maniglia tubolare) colore nero.
Tappi di copertura (supporto di montaggio) colore grigio chiaro o nero.
Nota
Le maniglie tubolari sono fornite non assemblate.
L'interasse delle maniglie tubolari può essere scelto liberamente.
Per l'interasse massimo consigliato, consultare la tabella alla voce A max.
In caso di sollecitazioni o lunghezze delle maniglie elevate è possibile inserire ulteriori supporti di montaggio, forniti non assemblati.
L'interasse delle maniglie tubolari può essere scelto liberamente.
Per l'interasse massimo consigliato, consultare la tabella alla voce A max.
In caso di sollecitazioni o lunghezze delle maniglie elevate è possibile inserire ulteriori supporti di montaggio, forniti non assemblati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.