{"product":{"productId":"agid.17271","price":13.79,"name":"SUPPORTO DI MONTAGGIO, FORMA:B, D=M08ALLUMINIO ANODIZZATO NERO"},"currency":"EUR"}
Supporto di montaggio
alluminio
anodizzato nero
- Alluminio
- Colore naturale o anodizzato nero
- Non assemblato
Unità di vendita
13,79 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto di montaggio
Forma
B
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
anodizzato nero
D=Foro di montaggio
M8
B
36
H
68
Descrizione
Materiale
Supporto di montaggio EN AW-6063.
Tappi di copertura in resina termoplastica.
Perno filettato ISO 4766-14H.
Tappi di copertura in resina termoplastica.
Perno filettato ISO 4766-14H.
Versione
Supporto di montaggio anodizzato colore naturale o anodizzato colore nero.
Tappi di copertura colore grigio chiaro o nero.
Tappi di copertura colore grigio chiaro o nero.
Nota
I supporti di montaggio sono forniti non assemblati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.