IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto di montaggio
Forma
A
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
anodizzato naturale
D=Foro di montaggio
M8
B
36
H
68

Descrizione

Materiale
Supporto di montaggio EN AW-6063.
Tappi di copertura in resina termoplastica.
Perno filettato ISO 4766-14H.
Versione
Supporto di montaggio anodizzato colore naturale o anodizzato colore nero.
Tappi di copertura colore grigio chiaro o nero.
Nota
I supporti di montaggio sono forniti non assemblati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche