IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
cromatura satinata
A=Distanza dei fori
350
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
370
B
20
Capacità di carico N
1000
H
70
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Acciaio a sezione circolare.
Nota
Disponibile come maniglia semplice o ad angolo.
Su richiesta
rettificato, spazzolato e in cromo satinato oppure verniciato a polvere con microstruttura colore nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche