{"product":{"productId":"agid.3923","price":55.37,"name":"MANIGLIA A STAFFA, FORMA:A, A=350,L=370, D=M08 ACCIAIO, CROMATURA SATINATA"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
acciaio
cromatura satinata
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Disponibile come maniglia semplice o ad angolo
- Colori disponibili: cromato satinato e verniciato a polvere
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
55,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
cromatura satinata
A=Distanza dei fori
350
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
370
B
130
Capacità di carico
N
1000
H
70
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Acciaio a sezione circolare.
Versione
rettificato, spazzolato e in cromo satinato oppure verniciato a polvere con microstruttura colore nero.
Nota
Disponibile come maniglia semplice o ad angolo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.