{"product":{"productId":"agid.3923","price":24.84,"name":"MANIGLIA A STAFFA, FORMA:B, A=250,L=270, D=M08 ACCIAIO, VERNICIATO APOLVERE COLORE"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
acciaio
verniciato a polvere colore nero
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Disponibile come maniglia semplice o ad angolo
- Colori disponibili: cromato satinato e verniciato a polvere
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
24,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
verniciato a polvere colore nero
A=Distanza dei fori
250
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
270
B
20
Capacità di carico
N
1000
H
70
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Acciaio a sezione circolare.
Nota
Disponibile come maniglia semplice o ad angolo.
Su richiesta
rettificato, spazzolato e in cromo satinato oppure verniciato a polvere con microstruttura colore nero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.