IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ad angolo
Materiale Corpo base
alluminio
A=Distanza dei fori
400
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
416
B
116
Capacità di carico N
1000
D1
16
H
98
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Alluminio a sezione circolare EN AW-6060.
Versione
rettificato, sabbiato con microsfere di vetro e anodizzazione nera semilucida.
Nota
Le rondelle terminali non sono incluse nella fornitura.
Su richiesta
Lunghezze della maniglia a piacere.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche