{"product":{"productId":"agid.3919","price":46.58,"name":"MANIGLIA A STAFFA AD ANGOLO, A=300,L=316, D=M08 ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
ad angolo
alluminio
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione rotonda
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
46,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ad angolo
Materiale
Corpo base
alluminio
A=Distanza dei fori
300
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
316
B
116
Capacità di carico
N
1000
D1
16
H
98
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Alluminio a sezione circolare EN AW-6060.
Versione
rettificato, sabbiato con microsfere di vetro e anodizzazione nera semilucida.
Nota
Le rondelle terminali non sono incluse nella fornitura.
Su richiesta
Lunghezze della maniglia a piacere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.