{"product":{"productId":"agid.3916","price":83.67,"name":"MANIGLIA A STAFFA, A=250, L=274, D=M08ALLUMINIO, ANODIZZATO NATURALE,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
alluminio
anodizzato naturale
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione angolare
- Costruzione massiccia
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
83,67 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
anodizzato naturale
A=Distanza dei fori
250
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
274
B
38
Capacità di carico
N
1000
H
55
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Supporto laterale per maniglia e traversino maniglia in alluminio EN AW-6060.
Perni di collegamento in acciaio inox.
Perni di collegamento in acciaio inox.
Versione
Supporto laterale per maniglia e traversino maniglia microlevigati, anodizzati neri o colore naturale.
Nota
Grazie alla robustezza, questa serie di maniglie può essere utilizzata anche come paraspigoli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.