IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
anodizzato nero
A=Distanza dei fori
250
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
274
B
38
Capacità di carico N
1000
H
55
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Supporto laterale per maniglia e traversino maniglia in alluminio EN AW-6060.
Perni di collegamento in acciaio inox.
Versione
Supporto laterale per maniglia e traversino maniglia microlevigati, anodizzati neri o colore naturale.
Nota
Grazie alla robustezza, questa serie di maniglie può essere utilizzata anche come paraspigoli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche