IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
rettificato
A=Distanza dei fori
200
D=Foro di montaggio
M8x20
L=Lunghezza
226
B
26
Capacità di carico N
1000
H
60
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore

Descrizione

Materiale

Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4301.

Supporto laterale per maniglia in microfusione 1.4581.

Versione
Tubo di collegamento microlevigato o con rivestimento in plastica zigrinato, nero.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.
Nota
Per le maniglie tubolari forma B sono fornite in dotazione viti a testa esagonale e rondelle.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche