{"product":{"productId":"agid.3913","price":248.84,"name":"MANIGLIA TUBOLARE, FORMA:A, A=200,L=226, D=M08X35 ACCIAIO INOX, PLASTICANERA ZIGRINATA, COMP:PLASTICA"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
acciaio inox
plastica nera zigrinata
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox, 1.4301
- Colori: levigato e plastica zigrinata nera
- Montaggio: dal lato di comando
Unità di vendita
248,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
plastica
Colore
Corpo base
plastica nera zigrinata
A=Distanza dei fori
200
D=Foro di montaggio
M8x35
L=Lunghezza
226
B
26
Capacità di carico
N
1000
H
60
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore
Descrizione
Materiale
Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4301.
Supporto laterale per maniglia in microfusione 1.4581.
Versione
Tubo di collegamento microlevigato o con rivestimento in plastica zigrinato, nero.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.
Nota
Per le maniglie tubolari forma A sono forniti in dotazione viti a testa cilindrica con esagono incassato, dadi e rondelle.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.