{"product":{"productId":"agid.3907","price":279.15,"name":"MANIGLIA TUBOLARE, A=600, L=940,D=M10x70 ACCIAIO INOX, COMP:ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
acciaio inox
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione rotonda
- Tubo di collegamento: acciaio inox 1.4301.
Supporto: alluminio pressofuso - Montaggio: dal lato di comando
Unità di vendita
279,15 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
alluminio
A=Distanza dei fori
600
D=Foro di montaggio
M10x70
L=Lunghezza
940
A1
600
B
40
Capacità di carico
N
1000
E
125
H
100
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
possibile da entrambi i lati
Descrizione
Materiale
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Supporto in pressofusione di alluminio.
Calotta terminale rinforzata con microsfere di vetro.
Viti e attrezzi di serraggio in acciaio.
Versione
Tubo di collegamento microlevigato.
Supporto verniciato a polvere, colore nero.
Calotta terminale colore nero.
Viti e attrezzi di serraggio galvanizzati e cromati.
Supporto verniciato a polvere, colore nero.
Calotta terminale colore nero.
Viti e attrezzi di serraggio galvanizzati e cromati.
Nota
Maniglie tubolari altamente resistenti per le costruzioni meccaniche e di apparecchiature. Semplice montaggio dei componenti dal lato anteriore. Distanza di avvitamento variabile a parità di lunghezza della maniglia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.