IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
alluminio
A=Distanza dei fori
480
D=Foro di montaggio
M10x70
L=Lunghezza
740
A1
480
B
40
Capacità di carico N
1000
E
85
H
100
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
possibile da entrambi i lati

Descrizione

Materiale

Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.

Supporto in pressofusione di alluminio.

Calotta terminale rinforzata con microsfere di vetro.

Viti e attrezzi di serraggio in acciaio.

Versione
Tubo di collegamento microlevigato.
Supporto verniciato a polvere, colore nero.
Calotta terminale colore nero.
Viti e attrezzi di serraggio galvanizzati e cromati.
Nota
Maniglie tubolari altamente resistenti per le costruzioni meccaniche e di apparecchiature. Semplice montaggio dei componenti dal lato anteriore. Distanza di avvitamento variabile a parità di lunghezza della maniglia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche