{"product":{"productId":"agid.3904","price":36.48,"name":"MANIGLIA TUBOLARE, A=200, L=288, D=M06ALLUMINIO, ANODIZZATO NERO,COMP:POLIAMMIDE"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
alluminio
anodizzato nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione rotonda
- Montaggio: dal retro
- Collegamento a vite antistrappo tra supporto maniglia e tubo mediante dado a rivetto cieco non rimovilbile
Unità di vendita
36,48 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Corpo base
anodizzato nero
A=Distanza dei fori
200
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
288
B
30
Capacità di carico
N
800
H
75
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Supporto per tubo e tappo per tubo in poliammide rinforzata con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in alluminio, EN AW-6060.
Tubo di collegamento in alluminio, EN AW-6060.
Versione
Tubi di collegamento microlevigati e anodizzati colore nero o naturale.
Supporto per tubo e tappo per tubo semiopachi con microstruttura, colore nero.
Supporto per tubo e tappo per tubo semiopachi con microstruttura, colore nero.
Nota
Collegamento a vite antistrappo tra supporto maniglia e tubo mediante dado a rivetto cieco.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.