{"product":{"productId":"agid.3901","price":21.95,"name":"MANIGLIA TUBOLARE A=400, L=434,D=M05X20, H=55,5, FORMA:A, ALLUMINIONATURALE ANODIZZATO, COMP:POLIAMMIDE"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
alluminio
naturale
anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- dal lato di comando, materiale di fissaggio incluso
- Colori: colori naturali anodizzati e plastica zigrinata nera
Unità di vendita
21,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Forma
A
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Corpo base
naturale
Superficie
corpo base
anodizzato
A=Distanza dei fori
400
D=Foro di montaggio
M5x20
L=Lunghezza
434
B
32
Capacità di carico
N
1000
H
55,5
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore
Descrizione
Materiale
Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione
Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.
Nota
I supporti laterali delle maniglie presentano 2 o 4 linguette in PVC in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.