{"product":{"productId":"agid.3901","price":28.18,"name":"MANIGLIA TUBOLARE A=300, L=350,D=M08x25, H=80, FORMA:B, ALLUMINIO NERORIVESTIMENTO IN PLASTICA ZI,COMP:POLIAMMIDE"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
alluminio
nero
rivestimento in plastica zigrinato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- dal lato di comando, materiale di fissaggio incluso
- Colori: colori naturali anodizzati e plastica zigrinata nera
Unità di vendita
28,18 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Forma
B
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
rivestimento in plastica zigrinato
A=Distanza dei fori
300
D=Foro di montaggio
M8x25
L=Lunghezza
350
B
48
Capacità di carico
N
1000
H
80
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore
Descrizione
Materiale
Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione
Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.
Nota
I supporti laterali delle maniglie presentano 2 o 4 linguette in PVC in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.