IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
nero
A=Distanza dei fori
500
D=Foro di montaggio
M10x45
L=Lunghezza
544
B
44
B1
30X1,5
Capacità di carico N
1000
H
80
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore

Descrizione

Materiale

Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero.

Tubo di collegamento in alluminio, EN AW-6060 o acciaio inox 1.4301.

Versione
Tubo di collegamento in alluminio rettificato e anodizzato di colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinata.
Tubo di collegamento in acciaio inox, microlevigato.
Nota
I supporti laterali delle maniglie presentano 4 linguette all'interno dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste vengono premute e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche