{"product":{"productId":"agid.3898","price":32.38,"name":"MANIGLIA TUBOLARE A=300, L=344,D=M10x45, H=80, FORMA:C, ACCIAIO INOX,COMP:RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
acciaio inox
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Forma A: tubo di collegamento levigato e anodizzato naturale, Forma B: tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, Forma C: tubo di collegamento
- Accio inox, microlevigato
- Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060 o acciaio inox. Supporti laterali per maniglia in termoplastica, rinforzati con microsfere di vetro.
Unità di vendita
32,38 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Forma
C
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
nero
A=Distanza dei fori
300
D=Foro di montaggio
M10x45
L=Lunghezza
344
B
44
B1
30X1,5
Capacità di carico
N
1000
H
80
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore
Descrizione
Materiale
Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero.
Tubo di collegamento in alluminio, EN AW-6060 o acciaio inox 1.4301.
Versione
Tubo di collegamento in alluminio rettificato e anodizzato di colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinata.
Tubo di collegamento in acciaio inox, microlevigato.
Tubo di collegamento in acciaio inox, microlevigato.
Nota
I supporti laterali delle maniglie presentano 4 linguette all'interno dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste vengono premute e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.