{"product":{"productId":"agid.24504","price":36.37,"name":"MANIGLIA TUBOLARE ROTONDO, A=500,L=546,4, D=M08, ALLUMINIO ROSSO RAL3003VERNICIATO A POLVERE"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
tondo
alluminio
rosso rubino RAL 3003
verniciato a polvere
- • Aspetto robusto e allo stesso tempo leggero
• Design elegante e senza tempo
• Impugnatura ergonomica
• Sistema di fissaggio brevettato per il montaggio sul retro
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Aspetto solido in combinazione con un peso ridotto
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
36,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
rosso rubino RAL 3003
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
A=Distanza dei fori
500
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
546,4
B
30
Capacità di carico
N
1000
H
65
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Descrizione del prodotto
La maniglia si distingue per il suo aspetto solido, l'alta stabilità e l'estrema leggerezza. Il sistema di fissaggio brevettato consente il montaggio dal retro, in modo tale che sulla parte anteriore le viti non siano visibili. Con la sua superficie facile da pulire e resistente all'abrasione, la maniglia si integra perfettamente nell'ambiente circostante.
Materiale
Tubo a sezione tonda in alluminio EN AW-6060.
Bussola filettata in acciaio.
Bussola filettata in acciaio.
Versione
Anodizzato colore naturale o verniciato a polvere nero, rosso rubino RAL 3003 o rosso traffico RAL 3020
Nota
Il materiale di fissaggio non è compreso nella fornitura. Per una tenuta sicura e permanente si consiglia di utilizzare le viti a testa cilindrica con esagono incassato e frenafiletto.
Montaggio
Fissaggio della maniglia tubolare possibile dal lato posteriore. Per tale scopo sono previste viti a testa cilindrica con esagono incassato o viti a testa esagonale con dimensioni della filettatura M8.
Vantaggi
Aspetto solido in combinazione con un peso ridotto.
Design senza tempo ed elegante.
Forma ergonomica dell'impugnatura.
Sistema di fissaggio brevettato per montaggio sul retro.
Design senza tempo ed elegante.
Forma ergonomica dell'impugnatura.
Sistema di fissaggio brevettato per montaggio sul retro.
Accessory
07160 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
07160 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Viti a testa esagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07160 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Viti a testa esagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.