IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Superficie corpo base
verniciato a polvere
A=Distanza dei fori
300
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
346,4
B
30
Capacità di carico N
1000
H
65
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Descrizione del prodotto
La maniglia si distingue per il suo aspetto solido, l'alta stabilità e l'estrema leggerezza. Il sistema di fissaggio brevettato consente il montaggio dal retro, in modo tale che sulla parte anteriore le viti non siano visibili. Con la sua superficie facile da pulire e resistente all'abrasione, la maniglia si integra perfettamente nell'ambiente circostante.
Materiale
Tubo a sezione tonda in alluminio EN AW-6060.
Bussola filettata in acciaio.
Versione
Anodizzato colore naturale o verniciato a polvere nero, rosso rubino RAL 3003 o rosso traffico RAL 3020
Nota
Il materiale di fissaggio non è compreso nella fornitura. Per una tenuta sicura e permanente si consiglia di utilizzare le viti a testa cilindrica con esagono incassato e frenafiletto.
Montaggio
Fissaggio della maniglia tubolare possibile dal lato posteriore. Per tale scopo sono previste viti a testa cilindrica con esagono incassato o viti a testa esagonale con dimensioni della filettatura M8.
Vantaggi
Aspetto solido in combinazione con un peso ridotto.
Design senza tempo ed elegante.
Forma ergonomica dell'impugnatura.
Sistema di fissaggio brevettato per montaggio sul retro.
Accessory
07160 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
07160 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Viti a testa esagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche