{"product":{"productId":"agid.3895","price":19.64,"name":"MANIGLIA TUBOLARE A=200, L=230,D=M08X30, H=55,5, FORMA:B, ALLUMINIONERO RIVESTIMENTO IN PLASTICA ZI,COMP:RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
alluminio
nero
rivestimento in plastica zigrinato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- Forma A: tubo di collegamento levigato e anodizzato naturale, Forma B: tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato
- Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso
Unità di vendita
19,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Forma
B
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie
corpo base
rivestimento in plastica zigrinato
A=Distanza dei fori
200
D=Foro di montaggio
M8x30
L=Lunghezza
230
B
30
B1
20X2
Capacità di carico
N
1000
H
55,5
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore
Descrizione
Materiale
Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero. Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Versione
Tubo di collegamento rettificato e colore naturale anodizzato
Tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero
Tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero
Nota
I supporti laterali delle maniglie presentano 4 linguette in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto. Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.