IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
ad angolo
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie corpo base
anodizzato
A=Distanza dei fori
300
D=Foro di montaggio
M8x30
L=Lunghezza
330
B
115
B1
20
Capacità di carico N
800
H
55,5
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore

Descrizione

Materiale
Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in alluminio.
Versione
Resina termoplastica, colore nero.
Alluminio anodizzato.
Nota
I supporti laterali per maniglia sono collegati al tubo di raccordo in alluminio. Le viti a testa cilindrica con esagono incassato nero zincato, i dadi e le rondelle sono forniti in dotazione.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche