{"product":{"productId":"agid.3892","price":50.58,"name":"MANIGLIA TUBOLARE AD ANGOLO A=200,L=230, D=M08X30, H=55,5, ALLUMINIO NEROANODIZZATO COMP:RESINA TERMOPLASTICANERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
ad angolo
alluminio
nero
anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Montaggio: dal lato di comando
- Capacità di carico: 800 N
Unità di vendita
50,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
ad angolo
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie
corpo base
anodizzato
A=Distanza dei fori
200
D=Foro di montaggio
M8x30
L=Lunghezza
230
B
115
B1
20
Capacità di carico
N
800
H
55,5
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore
Descrizione
Materiale
Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in alluminio.
Tubo di collegamento in alluminio.
Versione
Resina termoplastica, colore nero.
Alluminio anodizzato.
Alluminio anodizzato.
Nota
I supporti laterali per maniglia sono collegati al tubo di raccordo in alluminio. Le viti a testa cilindrica con esagono incassato nero zincato, i dadi e le rondelle sono forniti in dotazione.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.