IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ad angolo
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
naturale
Superficie corpo base
anodizzato
A=Distanza dei fori
86
D1=Diametro esterno
10
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
96
T=Altezza di filettatura
10
B
40
B1
10
Capacità di carico N
500
H
45
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Opacizzato e anodizzato colore nero o naturale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche