{"product":{"productId":"agid.3886","price":25.02,"name":"MANIGLIA A STAFFA RIPIEGABILE, A=120L=138, D=M10x1 ACCIAIO, CROMATO LUCIDO,CON RIVESTIMENTO IN PLASI"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
ripiegabile
acciaio
cromato lucido
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione rotonda
- Modello: acciaio o acciaio inox, 1.4305
Unità di vendita
25,02 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ripiegabile
Versione 2
con rivestimento in plastica
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
cromato lucido
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M10x1
L=Lunghezza
138
B
18
Capacità di carico
N
500
H
43
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Modello in acciaio:
Superficie levigata finemente e cromata lucida o traversino della maniglia con rivestimento in plastica liscia.
Modello in acciaio inox:
Superficie semilucida burattata senza striature.
Superficie levigata finemente e cromata lucida o traversino della maniglia con rivestimento in plastica liscia.
Modello in acciaio inox:
Superficie semilucida burattata senza striature.
Nota
Materiale di fissaggio in acciaio zincato o acciaio inox compreso nella fornitura. Bloccaggio a molla nelle due posizioni finali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.