IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ripiegabile
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
burattato semilucido
A=Distanza dei fori
100
D=Foro di montaggio
M10x1
L=Lunghezza
118
B
18
Capacità di carico N
500
H
43
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Modello in acciaio:
Superficie levigata finemente e cromata lucida o traversino della maniglia con rivestimento in plastica liscia.

Modello in acciaio inox:
Superficie semilucida burattata senza striature.
Nota
Materiale di fissaggio in acciaio zincato o acciaio inox compreso nella fornitura. Bloccaggio a molla nelle due posizioni finali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche