IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliammide
Colore Corpo base
naturale
COMP
nero
Superficie corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
235
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
250
B
12
Capacità di carico N
1000
H
40
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
possibile da entrambi i lati

Descrizione

Materiale
Traversino maniglia alluminio.
Supporto laterale per maniglia in poliammide rinforzato con microsfere di vetro.
Versione
Traversino maniglia opacizzato colore naturale o nero anodizzato.
Supporto laterale per maniglia semiopaco con microstruttura, colore nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche