IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
C
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliammide
Colore Corpo base
naturale
COMP
nero
Superficie corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
180
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
200,5
B
12,5
Capacità di carico N
1000
H
40
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal lato operatore

Descrizione

Materiale
Traversino maniglia alluminio.
Supporto laterale per maniglia e coperchio PA6.
Vite e dado a colletto acciaio.
Versione
Traversino maniglia anodizzato colore naturale o nero.
Vite e dado a colletto zincati.
Nota
- 19”
- design chiuso
- montaggio semplice
- il montaggio del coperchio si effettua mediante il martello con testa di gomma
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche