{"product":{"productId":"agid.20007","price":6.53,"name":"MANIGLIA A STAFFA A=120, L=140,5,D=M05, H=40, FORMA:C, ALLUMINIO NEROOPACO E ANODIZZATO, COMP:POLIAMMIDE NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
alluminio
nero
opaco e anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato
Unità di vendita
6,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
C
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie
corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
140,5
B
12,5
Capacità di carico
N
1000
H
40
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal lato operatore
Descrizione
Materiale
Traversino maniglia alluminio.
Supporto laterale per maniglia e coperchio PA6.
Vite e dado a colletto acciaio.
Supporto laterale per maniglia e coperchio PA6.
Vite e dado a colletto acciaio.
Versione
Traversino maniglia anodizzato colore naturale o nero.
Vite e dado a colletto zincati.
Vite e dado a colletto zincati.
Nota
- 19”
- design chiuso
- montaggio semplice
- il montaggio del coperchio si effettua mediante il martello con testa di gomma
- design chiuso
- montaggio semplice
- il montaggio del coperchio si effettua mediante il martello con testa di gomma
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.