{"product":{"productId":"agid.3880","price":9.49,"name":"MANIGLIA A STAFFA A=88, L=103, D=M05,H=40, FORMA:A, ALLUMINIO NERO OPACO EANODIZZATO, COMP:POLIAMMIDE NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
alluminio
nero
opaco e anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Montaggio: dal lato di comando
- Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato
Unità di vendita
9,49 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie
corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
88
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
103
B
12
Capacità di carico
N
1000
H
40
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
possibile da entrambi i lati
Descrizione
Materiale
Traversino maniglia alluminio.
Supporto laterale per maniglia in poliammide rinforzato con microsfere di vetro.
Supporto laterale per maniglia in poliammide rinforzato con microsfere di vetro.
Versione
Traversino maniglia opacizzato colore naturale o nero anodizzato.
Supporto laterale per maniglia semiopaco con microstruttura, colore nero.
Supporto laterale per maniglia semiopaco con microstruttura, colore nero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.