IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
cromato lucido
A=Distanza dei fori
235
D1=Diametro esterno
10
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
250
T=Altezza di filettatura
10
B
15
Capacità di carico N
1000
H
41
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Disco levigato finemente.
Maniglia a staffa cromata lucida.
Nota
Queste maniglie a staffa trovano impiego soprattutto nella costruzione di apparecchi ottici, strumenti di laboratorio, apparecchiature audio, video e HiFi e così via. Le rondelle d'appoggio sono fornite sciolte.
Su richiesta
Altre finiture della superficie.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche