{"product":{"productId":"agid.3874","price":4.95,"name":"MANIGLIA A STAFFA, A=102, L=114,5,D=M04, H=33, ACCIAIO CROMATO LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
acciaio
cromato lucido
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Per dispositivi ottici, attrezzature da laboratorio, apparecchi audio, video e HiFi
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
4,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
cromato lucido
A=Distanza dei fori
102
D1=Diametro esterno
8
D=Foro di montaggio
M4
L=Lunghezza
114,5
T=Altezza di filettatura
8
B
12,5
Capacità di carico
N
1000
H
33
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Disco levigato finemente.
Maniglia a staffa cromata lucida.
Maniglia a staffa cromata lucida.
Nota
Queste maniglie a staffa trovano impiego soprattutto nella costruzione di apparecchi ottici, strumenti di laboratorio, apparecchiature audio, video e HiFi e così via. Le rondelle d'appoggio sono fornite sciolte.
Su richiesta
Altre finiture della superficie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.