{"product":{"productId":"agid.3874","price":4.95,"name":"MANIGLIA A STAFFA, A=55, L=63, D=M03,H=25, ACCIAIO CROMATO LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
acciaio
cromato lucido
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Per dispositivi ottici, attrezzature da laboratorio, apparecchi audio, video e HiFi
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
4,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
cromato lucido
A=Distanza dei fori
55
D1=Diametro esterno
5
D=Foro di montaggio
M3
L=Lunghezza
63
T=Altezza di filettatura
6
B
8
Capacità di carico
N
1000
H
25
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Disco levigato finemente.
Maniglia a staffa cromata lucida.
Maniglia a staffa cromata lucida.
Nota
Queste maniglie a staffa trovano impiego soprattutto nella costruzione di apparecchi ottici, strumenti di laboratorio, apparecchiature audio, video e HiFi e così via. Le rondelle d'appoggio sono fornite sciolte.
Su richiesta
Altre finiture della superficie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.