{"product":{"productId":"agid.3871","price":4.26,"name":"MANIGLIA A STAFFA, A=90, L=98, D=M05,H=28, FORMA:B, ALLUMINIO NATURALE OPACOE ANODIZZATO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
alluminio
naturale
opaco e anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Montaggio: dal retro
- Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato
Unità di vendita
4,26 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
naturale
Superficie
corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
90
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
98
B
12
Capacità di carico
N
300
H
28
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Profilo in alluminio EN AW-6060.
Versione
Opacizzato e anodizzato colore nero o naturale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.