IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
90
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
98
B
12
Capacità di carico N
300
H
28
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Profilo in alluminio EN AW-6060.
Versione
Opacizzato e anodizzato colore nero o naturale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche