{"product":{"productId":"agid.3868","price":29.65,"name":"MANIGLIA TUBOLARE OBLIQUO, A=400,L=415, D=M06, H=60, ALLUMINIOANODIZZATO E SEMILUCIDO,COMP:POLIAMMIDE NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
obliquo
alluminio
anodizzato e semilucido
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Design moderno
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
29,65 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
obliquo
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliammide
COMP
nero
Superficie
corpo base
anodizzato e semilucido
A=Distanza dei fori
400
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
415
B
37
B1
30X1,5
Capacità di carico
N
800
H
60
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Versione
Tubo di collegamento semilucido anodizzato.
Supporto laterale per maniglia colore nero.
Supporto laterale per maniglia colore nero.
Nota
Maniglie tubolari oblique con moderno design industriale. Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie alle linguette a incastro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.