IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
obliquo
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliammide
COMP
nero
Superficie corpo base
anodizzato e semilucido
A=Distanza dei fori
200
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
215
B
37
B1
30X1,5
Capacità di carico N
800
H
60
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Versione
Tubo di collegamento semilucido anodizzato.
Supporto laterale per maniglia colore nero.
Nota
Maniglie tubolari oblique con moderno design industriale. Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie alle linguette a incastro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche