IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliammide
Colore Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie corpo base
anodizzato
A=Distanza dei fori
400
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
420
B
36
Capacità di carico N
1000
H
65
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Traversino maniglia alluminio EN AW-6060.
Supporto laterale in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Bussola di serraggio in acciaio inox.
Versione
Traversino maniglia colore naturale o nero anodizzato.
Supporto laterale per maniglia color alluminio o nero.
Nota
Maniglie con profilo ovale componibili. Modello con supporti in plastica e traversino a sezione ovale in alluminio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche