{"product":{"productId":"agid.3865","price":33.4,"name":"MANIGLIA TUBOLARE, A=250, L=270, D=M08,H=65, ALLUMINIO NERO ANODIZZATO,COMP:POLIAMMIDE NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
alluminio
nero
anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Maniglie con profilo ovale componibili.
- Montaggio: dal retro
- Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato
Unità di vendita
33,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie
corpo base
anodizzato
A=Distanza dei fori
250
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
270
B
36
Capacità di carico
N
1000
H
65
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Traversino maniglia alluminio EN AW-6060.
Supporto laterale in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Bussola di serraggio in acciaio inox.
Supporto laterale in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Bussola di serraggio in acciaio inox.
Versione
Traversino maniglia colore naturale o nero anodizzato.
Supporto laterale per maniglia color alluminio o nero.
Supporto laterale per maniglia color alluminio o nero.
Nota
Maniglie con profilo ovale componibili. Modello con supporti in plastica e traversino a sezione ovale in alluminio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.